Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Halter

A2V00201122305

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen BL 3X 60X 110
Gewicht 0,02 kg
Statistische Warennummer
86079190
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-5754-H22 - 3.3535.24 - EN 573-1