Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Halter

A2V00001370035

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen BL2X37X48
Gewicht 0,02 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-2