Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Halteplatte

A2V00201303077

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen BL 8X 140X 170
Gewicht 0,35 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-6082-T6 - 3.2315.72 - EN 573-1