Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Halfenschraube HS28/15-GV-M6x20

A2V00370071755

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen M6X20
Gewicht 0,01 kg
Statistische Warennummer
73181595
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 4.6 - ISO 898-1