Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
HBU-Trafo ST1500WL-m-1600V (stehend, Kab

A2V00001136538

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Spezialdimension: Lieferung "Next day morning" ist nicht möglich.
Merkmale Details
Detailtext 100 kVA Drehstromtrafo für einen direkt
am Traktionszwischenkreis betriebenen
Hilfsbetriebeumrichter
mit einer Zwischenkreisspannung
zwischen 1600 V und 1900 V
Uprim / Usek = 761 V / 440 V
uk = 13.4 % (±10 %)
Isolierstoffklasse H
Schaltgruppe Dyn5Anschluss über Kabelpeitschen
Stehender Einbau, forcierte Luftkühlung
von unten nach oben
Weitere Materialnummer HBU-TR.ST1500WL-M1600
Gewicht 320 kg
Statistische Warennummer
85045095
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Materialklassifizierung
Schweisskomponente