Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Gleichstrommotor 1GH5 fremdgekuehlt

A2V00114211878

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext 1GH5136-0ZK29-6VV1-Z
Fahrmotor, fremdgekühlt
0, 115-37, 5 kW, 23-420 V, NS=10-3250/min
Mit Sondererregerwicklung, erhöhtem
Prüfaufwand, mit Druckfingerhalter
Sonderbauform, Wicklungsende anormal
Klemmkastenverschraubung 2xPG21+3xPG13, 5
mit Sonderkohlen F51
Anstriche RAL 7012
Kurzangabe (NEUMOTOR ab 2005)
Z=A62+K69+K70+K71+K72+L03+Y80+A06+Y54+Y55+K60
Weitere Materialnummer 1GH5136-0ZK29-6VV1-Z
Gewicht 148 kg
Statistische Warennummer
85013200
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N