Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Gewindeplatte

A2V00001978807

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen BL4X12X61
Gewicht 0,031 kg
Statistische Warennummer
73089098
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-2