Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Doppelmanometer 0-12 bar, D80

A2V00002526717

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Weitere Materialnummer FT0105784-100
Abmessungen 91X82X86
Gewicht 0,5 kg
Statistische Warennummer
90262080
Ursprungsland
IT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Austenitischer Chrom-Nickel-Stahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-1