Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Dichtrahmen 1.3

A2V00001884285

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen BL2X42, 9X1150
Gewicht 0,263 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
CH
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg1(B) H14 [EN AW 5005 - EN 485-2]