Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Deckenelement

A2V00001446581

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen PL10X782X1863, 75
Gewicht 8,66 kg
Statistische Warennummer
76169990
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 H48 [EN AW 5754 - EN 485-2]