Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Deckel Entlueftung

A2V00002043932

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen RD60X17
Gewicht 0,029 kg
Statistische Warennummer
85389099
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 H111 [EN AW 5754 - EN 485-2]