Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
DC/DC Wandler 200 W, 110 V, 24 V, 7 A

A2V00001020750

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext DC66-150V /
DC24V 7A max. 10A Ta= -25...+70°C
(mit Grundplatte und Kühlkörper)
mit Entkopplungsdiode und SM-Relais**MTM-Power
Abmessungen 170X174X78
Gewicht 2,3 kg
Statistische Warennummer
85043121
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N