Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Buchsenkontakt MKR PLUS

A2V00001371604

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext SN2
1, 5 – 2, 5 mm2
Weitere Materialnummer N59012
Abmessungen 1ƽ-2ƽMM2 22X5X5
Gewicht 0,001 kg
Statistische Warennummer
85369010
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N