Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Buchseneinsatz

A2V00156012490

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Han K 4/0
Baureihe Han-Com
Kontaktzahl 4+0-polig + PE
Gehaeusebaugroesse Han 16 B
Anschlusstechnik Schraubanschluss
Kontakteinsatzmaterial Standardmaterial
Kontakte Inklusive
Elektrische Daten 80 A 830 V 8 kV 3
Elektr. Daten Steuerungsbereich
ohne Steuerungskontakte
Abmessungen HAN K4/0
Gewicht 0,116 kg
Statistische Warennummer
85366990
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N