Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Bremswiderstandsventilator

A2V00001368191

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Spezialdimension: Lieferung "Next day morning" ist nicht möglich.
Merkmale Details
Detailtext Bezugsdichte: 1, 2 kg/dm³
Volumenstrom V: 3, 6/7, 2 m³/s
Statischer Druck: 250/1000 Pa
Leistungsbedarf: 2, 6/20, 8 kW
Motor-Typ: 1PP9166-0BA92Z
Schutzsart/Wärmeklasse: IP55/H
Leistung: 3, 1/24, 5 kW
Drehzahl: 1775/3555 1/min
Spannung: 440 V Y/YY
Frequenz: 60 Hz, Strom: 12/48 A
Weitere Materialnummer 2CS1560-3AB81-1JF8
Gewicht 380 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
84145980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Materialklassifizierung
Schweisskomponente