Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Bezeichnungsschild30x64x3mmBeschr.n.Vorl

A2V00002109551

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Material Makrolon, Oberfläche matt,Rückseite schwarz
gespritzt RAL 9005,
Beschr. auf der Rückseite in Spiegelschrift graviert
und weiß ausgelegt RAL 9016,
vordere Kanten 0ƽmm gebrochen RAL 9016,
Engschrift 3ƽmm oder 2ƽmm DIN 1451,
Sonderbeschriftung nach Vorgabe.
Beschriftung: "PZB Wachsam"
Schaltplan-Nr.: 43-S05, Einbauort +111.10
Abmessungen 30X64X3MM
Gewicht 0,05 kg
Statistische Warennummer
39269097
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N