Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Beilage

A2V00002152408

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen BL1X92X251
Gewicht 0,053 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-AlSi1MgMn - EN AW-6082-T651 - EN 485-2