Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Basisgeraet ohne Antriebskopf

A2V00001925087

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Kunststoffgehaeuse, nach EN50047 Asisafe Integriert AS-I Status:1:F-in1 , 2:F-in2 3:AS-I/fault Sprungschaltglieder 2OE, Mit M12-Stecker 4-polig Kanal 1 An OE, Kanal 2 An OE
Weitere Materialnummer 3SF1234-1LC05-1BA1
Gewicht 0,17 kg
Statistische Warennummer
85365080
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N