Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Aussenlautsprecher Typ LA6-T

A2V00001132045

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Nennbelastbarkeit 6W
Maximalbelastbarkeit 10W
Impedanz 8Ohm
Übertragunhsbereich 600 - 8000Hz
wetterfest, Schutzgrad IP67, mit Erdungsbolzen,
Anschlußkabel 2Ƹm mit offenem Ende
Einbaudurchmesser Lautsprecher (ohne Haltebügel):118mm
Einbautiefe: 101mm
Einbau: frontseitig
Farbe; RAL 7031, blaugrau, Glanzgrad wie lieferbar
Zeichnungs-Nr.: LSI04-0015
Weitere Materialnummer V109456
Abmessungen 135, 5 X 130 X 70
Gewicht 0,76 kg
Statistische Warennummer
85182995
Ursprungsland
NO
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N