Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Außenlautsprecher LA11T-UE, 9m, BS

A2V00001226995

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Außenlautsprecher LA11T-Ü . 100V Übertrager, Nennbelastbarkeit 6W Anzapfung 6W (1-2), wetterfest Schutzgrad IP67, Anschlußkabel 9, 0m mit offenem Ende, Kabel mit Brandschutz- ausrüstung Werkstoff: Polyamid Farbe RAL 7035
Gewicht 1,3 kg
Statistische Warennummer
85182100
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N