Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Adapterplatte

A2V00001124523

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Adaptertafel aus Aluminium bearbeitet,
lackiert mit 4 Gewindebolzen
und M6 fuer PE
nach Zeichnung
03 ME 126 0C (Adaptertafel),
04 ME 017 0A (Dichtung)
Weitere Materialnummer BHAT2
Gewicht 0,77 kg
Statistische Warennummer
76109090
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N