Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Abgewinkelte Federleiste 6-polig

A2V00001410744

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext >Rastermass 5, 08 mm kodierbar mit
2 Rastklinken
Leiterabgang zur glatten Seite der
Stiftleiste
CAGE CLAMP-Anschluss
Farbe - orange
Anzahl der Klemmstellen 6
Anzahl der Potentiale 6
Polzahl 6
Bemessungsspannung 320 V
Bemessungsstossspannung 4 kV
Nennstrom 14 A
Querschnitt 0, 08...2, 5 mm2
Abmessungen 19, 9X32, 88X22, 75 MM
Gewicht 0,011 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Polyamid PA 66