Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
AS-Interface Modul

A2V00002560701

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext As-interface Kompaktmodul, Ip67
Analog, 2ae, Zahlenformat S7
2 X Eing. (m12), Pt100 Lin. St.
Fuer 4-draht-sensoren
Aktive Kanaele 1 Und 2
Keine Glaettung Filter 50hz
Montageplatte 3rk19010ca00
Ist Separat Zu Bestellen,
Profil 7.3
Gewicht 0,183 kg
Statistische Warennummer
85371099
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99