Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
AS-Interface Modul 4E (Slimline) 4E 24V

A2V00001029072

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext S22, 5, Digital, 4e, ip20,
4 X 1 Eingang, 2-leiter, Pnp
Schraubklemmenanschluss
Baubreite Modul 22, 5mm
Weitere Materialnummer 3RK1200-0CE00-0AA2
Gewicht 0,138 kg
Statistische Warennummer
85371098
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99