Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
AC/DC Wandler 60W, 240V AC, 12V DC, 5A

A2V00001925561

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Beim Austausch/Umbau/Anbau bzw. Einbaudes Wandler an ein KF2000 Thermofach
durch den Kunden, sind folgende Einbaubedingungen zu beachten:
- Zur Kühlung ist der Wandler auf eine wärmeableitende Fläche zu montieren
- Zum Einbau nach EN 60 950-1 / EN 50 155
ist folgende externe Sicherung primärseitig erforderlich: 6, 0 AT/250V
Abmessungen 166X85X35
Gewicht 0,72 kg
Statistische Warennummer
85044090
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N