Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Schneckenwelle

A2V00000215849

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Weitere Materialnummer C20106-Q3-C63
Abmessungen RD45
Gewicht 1,159 kg
Statistische Warennummer
84831095
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Stahl 42CrMo4+QT - 1.7225+QT - EN 10083-3