Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Modular Funktions Terminal MFTS11/S6mya

A2V00002276776

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Modular Funktions Terminal MFTS11/S6mya Inkl. IconTrust® Modul mit Safety Funktion Betriebsspannung 24 V DC beleuchtete Folien-Kurzhub-Tastatur Betriebssystem: Linux 10, 4 Zoll TFT Display 640x480 mit LED Beleuchtung Prozessor: Geode LX800, 500MHz 256MB RAM 2GB Compact-Flash-Modular Funktions Terminal MFTS11/S6myaDisk Inkl. 1x MV-Bus EMD 1 xRS422 1 RS485 2x Ethernet 10/100 M12 d kodiert (1 x MAC) 2x USB 2.0 (M8) Schutzart IP65 frontseitig Schutzart IP54 rückseitig 280x204x47mm (BxHxT)
Weitere Materialnummer L25010-A2-J593
Gewicht 3,6 kg