Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Diodenklemme TS35 Feder 2,5mm2 WAO:

A2V00001010117

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext 4-Leiter Diodenklemme, grau
mit Diode 1N4007 Schaltung 2
TS35, Cage-Clamp Federkraftanschluß,
0, 08-2, 5 mm2, Klemmenbreite 4 mm,
Baureihe 280, Un=250, Upr=1000V, Idauer= 0, 5A
Weitere Materialnummer 280-655/281-411
Gewicht 0,009 kg
Statistische Warennummer
85369010
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N